เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cabinet with 1 drawer and 1 shelf, M-ULH
Cabinet with 1 drawer and 1 shelf, M-ULH
    Kvänum

    Cabinet with 1 drawer and 1 shelf, M-ULH

    Kitchen cabinet with 1 drawer and 1 shelf
    สเปคสินค้า
    • Inside drawer made of solid oak Available in 490, 640 mm width and 400, 625 mm depth
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Module-base-unit-ULH
    • Product familyModule
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Base unit
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-02-10
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ตู้ครัว
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_60_65_94_45
    • Uniclass 2015 DescriptionKitchen canopies
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 11
    • OmniClass TitleResidential Kitchen Specialty Casework