เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tall unit with four tall inside drawers and four shelves, TRL-
Tall unit with four tall inside drawers and four shelves, TRL-
    Kvänum

    Tall unit with four tall inside drawers and four shelves, TRL-

    Kitchen cabinet 300 mm with four tall inside drawers and four shelves
    สเปคสินค้า
    • Inside drawer made of solid oak Available in 300, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900 mm width and 400, 500, 580 mm depth
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.tall-unit-TRL
    • Product familyH10-Art
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tall unit
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-04-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ตู้ครัว
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_60_65_94_45
    • Uniclass 2015 DescriptionKitchen canopies
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 11
    • OmniClass TitleResidential Kitchen Specialty Casework