เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tall unit for integrated oven and micro, two tall drawers and one shelf, TUM2-60
Kvänum

Tall unit for integrated oven and micro, two tall drawers and one shelf, TUM2-60

Kitchen cabinet for integrated oven and micro, two tall drawers and one shelf
สเปคสินค้า
  • Inside drawer made of solid oak Available in 600 mm width and 580 mm depth
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tall-unit-TUM2-60-58
  • Product familyH10-Art
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tall unit
  • วันที่เผยเเพร่2025-04-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2390
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)580
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ตู้ครัว
  • IFC classificationFurnishing Element
  • Uniclass 2015 CodePr_60_65_94_45
  • Uniclass 2015 DescriptionKitchen canopies
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 15 33 11
  • OmniClass TitleResidential Kitchen Specialty Casework