เผยแพร่สินค้าของคุณ
CAMPUS Slab urinal CMPX551
CAMPUS Slab urinal CMPX551
    KWC Group Management AG

    CAMPUS Slab urinal CMPX551

    Wall hung slab urinal, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm, water inlet can be choosen from top, back or each side with 3/4" connection, included 3/4" flexible hose to connect hidden plastic sparge pipe, complete back wall flushing, included flow regulator, bowl slanted towards middle, 1 1/2" waste, trap not included, included wall fixing brackets and mounting set. Width 1200 mm
    สเปคสินค้า
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      235.00 mm
      Overall height      516.00 mm
      Overall width      1,200.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of waste kit      Flat perforated waste
      Outlet size      G 1 1/2
      Inlet size      G-3-4-B
      Type of flushing      Water flushed
      Type of urinal      Trough urinal
      Water inlet      Concealed
      Water outlet      Exposed

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000056957
    • Product familyUrinals / WC
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Trough urinals
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)516
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)235
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)14
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถปัสสาวะ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSlab urinals

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา