เผยแพร่สินค้าของคุณ
CAMBRINO horizontal baby changing table CAMB10HP
CAMBRINO horizontal baby changing table CAMB10HP
    KWC Group Management AG

    CAMBRINO horizontal baby changing table CAMB10HP

    4.7 จาก 5 ดาว4.7(11 รีวิว)
    CAMBRINO horizontal baby changing table for wall mounting, made of polypropylene with antibacterial Biocote® protection, white colour, hinged, with integrated shock absorber for safe opening and closing, nylon safety belt and hooks on both sides, lockable dispenser for single-use paper covers in Interfold folding with maximum width 260 mm. Certified according to EN 12221-1 and EN 12221-2. Including mounting material and 80 single-use paper covers. Dimensions when closed 860 x 565 x 100 mm (W x H x D) Dimensions when open 860 x 480 x 570 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Overall depth      100.00 mm
      Overall height      565.00 mm
      Overall width      860.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hinged      Yes
      Surface material      SYNTHETIC

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030057691
    • Product familyBaby changing tables
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Baby change units
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)565
    • กว้าง (มิลลิเมตร)860
    • ความลึก (มิลลิเมตร)100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)12.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBaby changing units

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา