เผยแพร่สินค้าของคุณ
STRATOS Waste bin STRX607
STRATOS Waste bin STRX607
    KWC Group Management AG
    Archived

    STRATOS Waste bin STRX607

    Waste bin for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.5 mm, curved front cover, cylinder lock with Franke standard key, approx. 45 liter capacity, integrated bag holder, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 396 x 521 x 270 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Bag holder      Integrated
      Filling volume      45.00 liter
      Lid      Optional
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      270.00 mm
      Overall height      521.00 mm
      Overall width      396.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000057230
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waste bins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)520
    • กว้าง (มิลลิเมตร)396
    • ความลึก (มิลลิเมตร)270
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • ผลิตโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins