Waste bin for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, rounded edges, cylinder lock with Franke standard key, mounting with in-wall frame, includes stainless steel screws and dowels.
Approx. 23 liter capacity, full recessed version
Dimensions 410 x 690 x 171 mm (W x H x D)
พื้นที่การขาย
| เอเชีย | ยุโรป | โอเชียเนีย | อเมริกาเหนือ | แอฟริกา |
|---|---|---|---|---|
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | โครเอเชีย | ออสเตรเลีย | แคนาดา | แอฟริกาใต้ |
เช็กเกีย | สหรัฐอเมริกา | |||
เซอร์เบีย | ||||
เนเธอร์แลนด์ | ||||
เบลเยียม | ||||
โปแลนด์ | ||||
ฝรั่งเศส | ||||
ฟินแลนด์ | ||||
ยูเครน | ||||
เยอรมนี | ||||
รัสเซีย | ||||
โรมาเนีย | ||||
ลักเซมเบิร์ก | ||||
ลัตเวีย | ||||
ลิทัวเนีย | ||||
สเปน | ||||
สโลวาเกีย | ||||
สโลวีเนีย | ||||
สวิตเซอร์แลนด์ | ||||
สวีเดน | ||||
สหราชอาณาจักร | ||||
ออสเตรีย | ||||
อิตาลี | ||||
เอสโตเนีย | ||||
ไอร์แลนด์ | ||||
ฮังการี |