เผยแพร่สินค้าของคุณ
STRATOS Folding self-closing lid for waste bin STRX608
STRATOS Folding self-closing lid for waste bin STRX608
    KWC Group Management AG
    Archived

    STRATOS Folding self-closing lid for waste bin STRX608

    Folding self-closing lid for waste bin STRX607, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.5 mm, inclined front with selfclosing lid, cylinder lock with Franke standard key, includes stainless steel screws and dowels, without waste bin. Dimensions 396 x 183 x 229 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      229.00 mm
      Overall height      185.00 mm
      Overall width      399.00 mm
      Type of mounting      On waste bin
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)
      Slot height      120.00 mm
      Slot width      264.00 mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000057231
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Complementary parts accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)185
    • กว้าง (มิลลิเมตร)399
    • ความลึก (มิลลิเมตร)229
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • ผลิตโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins