เผยแพร่สินค้าของคุณ
STRATOS Hygiene waste bin STRX611
STRATOS Hygiene waste bin STRX611
    KWC Group Management AG
    Archived

    STRATOS Hygiene waste bin STRX611

    Sanitary towel and disposal bin for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.5 mm, curved front cover, approx. 3.8 liter capacity, folding selfclosing lid with piano hinge, removable plastic container inside, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 205 x 305 x 134 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Bag holder      No
      Filling volume      3.80 liter
      Lid      Yes
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      134.00 mm
      Overall height      305.00 mm
      Overall width     205.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)
      Surface finish      Satin finished

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000057375
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hygiene bins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-07-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)305
    • กว้าง (มิลลิเมตร)205
    • ความลึก (มิลลิเมตร)134
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • ผลิตโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.42
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary towel disposal bins