เผยแพร่สินค้าของคุณ
STRATOS Clothes hook STRX694
STRATOS Clothes hook STRX694
    KWC Group Management AG

    STRATOS Clothes hook STRX694

    Double hook for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, 18 mm pipe diameter, drilled hole on bottom for fixation, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 69 x 18 x 60 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      60.00 mm
      Overall height      18.00 mm
      Overall width      69.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of hooks      2.00000

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000057985
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hooks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-07-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)18
    • กว้าง (มิลลิเมตร)69
    • ความลึก (มิลลิเมตร)60
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.14
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 DescriptionClothes hooks

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา