เผยแพร่สินค้าของคุณ
RODAN electronic soap dispenser RODX625
RODAN electronic soap dispenser RODX625
    KWC Group Management AG

    RODAN electronic soap dispenser RODX625

    Touch free soap dispenser for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, folded front cover, cylinder lock with Franke standard key, infrared sensor activity for non-touch operation, LED-display shows battery status, needs 4 pcs. 1.5 V Alkaline AA batteries, suitable for liquid soaps and lotions, 800 ml soap tank, depending on soap between 0.6 and 1.1 ml is dispensed, mounting height > 300 mm above wash basin or table top, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 120 x 296 x 107 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      107.00 mm
      Overall height      296.00 mm
      Overall width      120.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      800.00000
      Filling quantity uom      ml
      Type of consumable      Liquid soap
      Type of operation      Sensor operation
      Number of batteries      4.00000
      Type of batteries AA Mignon      battery 1.5 V
      Type of soap container      Integrated refillable tank

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000090070
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Soap dispensers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)296
    • กว้าง (มิลลิเมตร)120
    • ความลึก (มิลลิเมตร)107
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • ผลิตโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.14
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา