เผยแพร่สินค้าของคุณ
RODAN toilet brush holder RODX687
RODAN toilet brush holder RODX687
    KWC Group Management AG

    RODAN toilet brush holder RODX687

    Toilet brush holder for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, folded front, closed cover to the front, with white nylon brush with flushing rim cleaner, withdrawal opening either left or right, depending on mounting, removable plastic drip tray, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 107 x 230 x 97 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      97.00 mm
      Overall height      230.00 mm
      Overall width      107.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Brush colour      White
      Type of brush       Nylon

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000100000
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet brush holders
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-07-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)230
    • กว้าง (มิลลิเมตร)107
    • ความลึก (มิลลิเมตร)97
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • ผลิตโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.83
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet brush holders

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา