เผยแพร่สินค้าของคุณ
AQUALINE WC flushing valve AQRM551
AQUALINE WC flushing valve AQRM551
    KWC Group Management AG

    AQUALINE WC flushing valve AQRM551

    AQUALINE WC flush valve for surface installation, flushing quantity and volume flow adjustable. With nominal diameter DN 15. Polished chromium-plated brass, push cap and screw fitting made of chromium-plated plastic.
    สเปคสินค้า
    • calculation flow rate cold wat 0.7 l/s
      functional principle hydraulic self-closing
      diameter nominal DN 15
      material fitting brass-look
      maximum flow pressure 4 bar
      maximum flushing flow 1 l/s
      maximum flush water volume 9 Liter
      minimum flow pressure 1.2 bar
      minimum flushing flow 0.7 l/s
      minimum flush water volume 6 Liter
      protective shutdown no
      sound insulation no
      surface finish fitting chromed
      tailor made no
      type of flushing fitting WC flush valve
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      water connection threaded connection (external)
      Basic colour chrome
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000100082
    • Product familyFlushing systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Self closing WC flushing systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-09-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.61
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_65
    • Uniclass 2015 DescriptionPressure relief valves

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา