เผยแพร่สินค้าของคุณ
Key switch ZAQUA022
Key switch ZAQUA022
    KWC Group Management AG

    Key switch ZAQUA022

    4.0 จาก 5 ดาว4.0(5 รีวิว)
    Key switch, button for on-wall installation, lockable in both key positions, removable key. Maximum operating voltage 230 V AC.
    สเปคสินค้า
    • Overall depth 56.00 mm
      Overall height 80.00 mm
      Overall width 72.00 mm
      Protective system IP IP65
      Type of switch Key switch
      Maximum switching voltage 230.00 v
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000102675
    • Product familyWater management
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Complementary parts water management
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)80
    • กว้าง (มิลลิเมตร)72
    • ความลึก (มิลลิเมตร)56
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.16
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
    • Uniclass 2015 CodePr_75_51_17_50
    • Uniclass 2015 DescriptionManual control switches
    • OmniClass Number23-35 37 25
    • OmniClass TitleKey Lock Switches

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา