เผยแพร่สินค้าของคุณ
AQUALINE WC flushing valve AQRM552
AQUALINE WC flushing valve AQRM552
    KWC Group Management AG

    AQUALINE WC flushing valve AQRM552

    AQUALINE WC flush valve DN 20 for surface installation, flushing quantity and volume flow adjustable. Polished chromium-plated brass, push cap and screw fitting made of chromium-plated plastic.
    สเปคสินค้า
    • Type of mounting Wall mounting
      Type of operation Manual operation
      Diameter nominal DN-20-3-4INH
      Calculation flow rate cold water 1.00 liter per second
      Functional principle Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure 1.20 bar
      Type of flushing fitting WC flush valve
      Material fitting Brass
      Sound insulation No
      Surface finish fitting Chromed
      Protective shutdown No
      Maximum flow pressure 4.00 bar
      Maximum flushing flow 1.30 liter per second
      Maximum flush water volume 9.00 liter
      Minimum flushing flow 1.00 liter per second
      Minimum flush water volume 6.00 liter
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000100083
    • Product familyFlushing systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Self closing WC flushing systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.95
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 DescriptionWC flushing valves

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา