เผยแพร่สินค้าของคุณ
CAMPUS Wall hung WC pan barrier-free CMPX594
CAMPUS Wall hung WC pan barrier-free CMPX594
    KWC Group Management AG

    CAMPUS Wall hung WC pan barrier-free CMPX594

    Wall hung WC pan for disabled, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.6 mm, flushing certificated to EN 997, concealed flushing rim with min. 4 liter flushing capacity, with a shrouded 100 mm diameter horizontal 'P' trap outlet, pressed seat area tapered towards centre, all edges curved, fixing with included mounting plate conform to EN 33, including safety screws. Without seat Dimensions 360 x 351 x 700 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 700.00 mm
      Overall height 351.00 mm
      Overall width 360.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Outlet size DN 100
      Inlet size DN 55
      Minimum flushing capacity 4.00 liter
      Type of toilet seat No seat
      Type of WC Wall hung

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000100147
    • Product familyUrinals / WC
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WCs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-03-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)351
    • กว้าง (มิลลิเมตร)360
    • ความลึก (มิลลิเมตร)700
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)14.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWC pans

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา