เผยแพร่สินค้าของคุณ
HEAVY-DUTY single washbasin HDTX450
HEAVY-DUTY single washbasin HDTX450
    KWC Group Management AG

    HEAVY-DUTY single washbasin HDTX450

    Single wash basin for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, with 3 threaded rods for mounting through the wall via a service room, seamless welded bowl, 40 mm tap ledge, without taphole, without overflow, 1 1/4" flat perforated waste, incl. hidden mounted siphon DN 32. Dimensions 450 x 280 x 400 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      400.00 mm
      Overall height      280.00 mm
      Overall width      450.00 mm
      Type of mounting      Bolt fix with duct wall
      Bowl height      150.00 mm
      Bowl width      270.00 mm
      Bowl depth     360.00 mm
      Overflow      No
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 32
      Type of basin      Vanity basin
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Stem valve
      Siphon diameter      DN 32
      Spillway      No

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000100349
    • Product familyPrison units
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wash basins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)280
    • กว้าง (มิลลิเมตร)450
    • ความลึก (มิลลิเมตร)400
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung wash basins

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา