เผยแพร่สินค้าของคุณ
AQUAPAY coin-operated controller AQUA803
AQUAPAY coin-operated controller AQUA803
    KWC Group Management AG

    AQUAPAY coin-operated controller AQUA803

    AQUAPAY coin-operated controller for chargeable water delivery for controlling 2 - 31 A3000 open shower fittings. Display for user guide and showing free showers, selectable via key. Shower duration for one coin is selectable in steps of one second up to a total of 8 minutes, preset to 3 minutes. Automatic interruption of shower-duration when water is not being withdrawn. Rugged stainless steel housing for on-wall mounting with safety lock. Model for coins EURO 0.50, 24 V DC.
    สเปคสินค้า
    • Overall depth 130.00 mm
      Overall height 220.00 mm
      Overall width 240.00 mm
      Application Shower taps
      Protective system IP 22
      Power supply connection 24 V DC
      Power consumption 10
      Token Coin 0.5
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000100419
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pay water dispensers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)220
    • กว้าง (มิลลิเมตร)240
    • ความลึก (มิลลิเมตร)130
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.53
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_08_15
    • Uniclass 2015 DescriptionCoin-operated locks

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา