เผยแพร่สินค้าของคุณ
CAMPUS floor standing WC pan HDTX597
CAMPUS floor standing WC pan HDTX597
    KWC Group Management AG

    CAMPUS floor standing WC pan HDTX597

    Campus floor standing WC pan for fitting through duct wall, manufactured from grade 1.4301 (304) stainless steel, material thickness 1.5mm for the pan and shroud - satin polish finish. The WC incorporates a stainless steel P trap 102mm o/d. A separate mounting plate and 4 bolts are provided for mounting the WC through a duct wall. The Campus WC has a pressed seating area that does not require a separate seat in vandal prone installations. However, a seat and lid can be fitted. Approval: Complies with BS EN 997 for 4.5 litre flushing. Also complies with the Australian and German test standards. Without seat and lid Dimensions 360 x 400 x 500 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      500.00 mm
      Overall height      400.00 mm
      Overall width      360.00 mm
      Type of mounting      Bolt fix with duct wall
      Outlet size      DN 100
      Inlet size      DN 55
      Minimum flushing capacity      4.00 liter
      Type of toilet seat      No seat
      Type of WC      Wall hung

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000100729
    • Product familyPrison units
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WCs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-03-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)360
    • ความลึก (มิลลิเมตร)500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)19.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWC pans

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา