เผยแพร่สินค้าของคุณ
CAMPUS urinal CMPX538E
CAMPUS urinal CMPX538E
    KWC Group Management AG

    CAMPUS urinal CMPX538E

    Single urinal for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, oval bowl, stainless steel spreader 1/2", hidden horizontal outlet towards wall, mounting and fixing conform to EN 80, hidden screws, included trap DN 50, included mounting bracket and domed waste. With stainless steel spreader 1/2", for exposed cistern and waste pipework.
    สเปคสินค้า
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      341.00 mm
      Overall height      733.00 mm
      Overall width      313.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of waste kit      Domed waste
      Outlet size      DN 50
      Inlet size      G 1/2 B
      Type of flushing      Water flushed
      Type of urinal      Single urinal
      Water inlet      Concealed
      Water outlet       Concealed

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000100769
    • Product familyUrinals / WC
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Single urinals
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)733
    • กว้าง (มิลลิเมตร)313
    • ความลึก (มิลลิเมตร)341
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยแอฟริกาใต้
    • ผลิตโดยแอฟริกาใต้
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8.55
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถปัสสาวะ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung urinals

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา