เผยแพร่สินค้าของคุณ
Strainer waste ZANMW901
Strainer waste ZANMW901
    KWC Group Management AG

    Strainer waste ZANMW901

    Strainer waste, lower part of valve made of plastic, strainer plate made of stainless steel, diameter 55 mm, connection G 1 1/4 B.
    สเปคสินค้า
    • Quantity      1.00000
      Quantity uom      Piece

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000100854
    • Product familyWash basins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Complementary parts wash basins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)65
    • ความลึก (มิลลิเมตร)65
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.03
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • Uniclass 2015 CodePr_70_55_96_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins wastes

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา