เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wash trough MIRANIT SOLX1800T
Wash trough MIRANIT SOLX1800T
    KWC Group Management AG

    Wash trough MIRANIT SOLX1800T

    3 person washtrough. Made of Miranit resin-bonded mineral composite, with pore-free, smooth gelcoat high-polished surface (temperature-resistant up to 80°C). Include a 32 mm waste kit with overflow. CE Certified Colour Alpine white With Tap holes Dimensions 1800 x 480 x 170 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Material code      Miranit
      Overall depth      480.00 mm
      Overall height      170.00 mm
      Overall width      1,800.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of tap holes      3.00000
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 32
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      3.00000

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030010646
    • Product familyWash basins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wash troughs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)170
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)480
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMineral
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)46
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_99
    • Uniclass 2015 DescriptionWash troughs

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา