เผยแพร่สินค้าของคุณ
HEAVY-DUTY WC washbasin combination HDTX806M
HEAVY-DUTY WC washbasin combination HDTX806M
    KWC Group Management AG

    HEAVY-DUTY WC washbasin combination HDTX806M

    Chromium nickel steel WC wash basin combination, satin finish surface for installing outside a utility room accessible from the back with remotely controlled tap components for fitting in the utility room, fixing from the back with threaded pins. Mounting stand, material thickness 2 mm with elevated rear wall including wall outlet and piezo button with start/stop function with seamless welded WC paper compartment and seamless moulded wash basin with trap, outlet DN 40. WC pan, material thickness 1.6 mm with full-length skirting, arranged in the middle 90 degrees, bowl rim where nothing can hide with piezo button for WC flushing, flushing certified pursuant to EN 997, horizontal outlet at the back DIN 100. With solenoid to connect to premixed hot water or cold water. Condensation water-proof concealed cistern with single flush technology (9 or 6 litres) Supply voltage 24 V DC Including fixing material. Overall dimensions 390 x 1000 x 775 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • body width 390 mm
      front access panel no
      floor fixing joggle plate no
      inlet size DN 15
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness body 2 mm
      material thickness WC 1.5 mm
      outlet size DN 50 / DN 100
      overall depth 780 mm
      overall height 1000 mm
      overall width 390 mm
      overflow no
      pipework material stainless steel
      self closing push buttons electronical
      toilet roll holder diameter 153 mm
      shroud design round shape
      soap dish no
      spout length 83 mm
      surface finish satin finished
      tailor made no
      tap with integrated bubbler no
      type of flushing fitting WC cistern
      type of mounting bolt mounting
      type of toilet seat no seat
      type of WC floor standing
      upper edge of basin height 850 mm
      upstand depth 20 mm
      upstand height 150 mm
      WC height 400 mm
      WC position middle
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000100957
    • Product familyPrison units
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC-washbasin-combinations
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-09-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)390
    • ความลึก (มิลลิเมตร)780
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)47
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_86
    • Uniclass 2015 DescriptionWC and washbasin combined units

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา