เผยแพร่สินค้าของคุณ
HEAVY-DUTY WC washbasin combination HDTX815L
HEAVY-DUTY WC washbasin combination HDTX815L
    KWC Group Management AG

    HEAVY-DUTY WC washbasin combination HDTX815L

    Chromium nickel steel WC wash basin combination, satin finish surface for installing against a wall, invisible fixing with grub screws, lockable inspection opening. Mounting stand, material thickness 2 mm with elevated rear wall including wall outlet and press button operation, seamless welded toilet paper roll compartment and seamless moulded oval wash basin with plastic trap. WC pan, material thickness 1.6 mm with full-length skirting, arranged on the left 45 degrees, bowl rim where nothing can hide, flushing certified pursuant to EN 997, horizontal outlet at the back DN 100. Self-closing gate valve with remote control to connect to premixed hot water or cold water, closing automatically with no blow back. Condensation water-proof concealed cistern with single flush technology (9 or 6 litres) Including fixing material. Overall dimensions 809 x 1050 x 779 mm (W x H x D) WC position on the left
    สเปคสินค้า
    • body width 500 mm
      front access panel yes
      floor fixing joggle plate no
      inlet size DN 15
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness body 2 mm
      material thickness WC 1.5 mm
      outlet size DN 50 / DN 100
      overall depth 780 mm
      overall height 1050 mm
      overall width 810 mm
      overflow no
      pipework material stainless steel
      self closing push buttons mechanical
      toilet roll holder diameter 153 mm
      shroud design round shape
      soap dish no
      spout length 83 mm
      surface finish satin finished
      tailor made no
      tap with integrated bubbler no
      type of flushing fitting WC cistern
      type of mounting wall mounting
      type of toilet seat no seat
      type of WC floor standing
      upper edge of basin height 850 mm
      upstand depth 160 mm
      upstand height 200 mm
      WC height 400 mm
      WC position left
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000100965
    • Product familyPrison units
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC-washbasin-combinations
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-09-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1050
    • กว้าง (มิลลิเมตร)810
    • ความลึก (มิลลิเมตร)780
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)33.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_86
    • Uniclass 2015 DescriptionWC and washbasin combined units

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา