เผยแพร่สินค้าของคุณ
Eye shower FAID103
Eye shower FAID103
    KWC Group Management AG

    Eye shower FAID103

    Eye-wash and face-wash fountain with green plastic hand shower and hose with a stainless steel cover. Meets the requirements of EN 15154, Part -2. Green plastic hand shower, dust protection cap with user instructions. For mounting on walls or laboratory furniture, with spiral hose
    สเปคสินค้า
    • Type of operation Trigger button
      Diameter nominal DN 15
      Type of fitting Laboratory furniture
      Drip pan NO
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000101102
    • Product familyEmergency showers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Eye cleaning taps
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-18
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_28
    • Uniclass 2015 DescriptionEye wash fountains
    • OmniClass Number23-29 37 13 15
    • OmniClass TitleCombination Emergency Eye Wash Stations

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา