เผยแพร่สินค้าของคุณ
Row urinal connector piece ZCMPX0008
Row urinal connector piece ZCMPX0008
    KWC Group Management AG

    Row urinal connector piece ZCMPX0008

    Connection plate for trough urinal NIAGARA CMPX551 - CMPX555, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm. To cover the related joint of urinal combinations.
    สเปคสินค้า
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000101123
    • Product familyUrinals / WC
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Complementary parts urinals / wc
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)365
    • กว้าง (มิลลิเมตร)38
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.19
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถปัสสาวะ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSlab urinals

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา