เผยแพร่สินค้าของคุณ
RODAN hygiene bag dispenser RODX191
RODAN hygiene bag dispenser RODX191
    KWC Group Management AG

    RODAN hygiene bag dispenser RODX191

    Hygiene bag dispenser for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, edges not welded, inboard lug to hold package, withdrawal from front, incl. premounted double side self-adhesive tape and stainless steel screws and dowels, includes cleaning rag to clean bonding surface. Dimensions 91 x 150 x 21 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      24.00 mm
      Overall height     150.00 mm
      Overall width      93.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      30.00000
      Filling quantity uom      Pieces
      Type of consumable      Hygiene bag
      Type of operation      Manual operation

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000101218
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hygiene bag dispensers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-07-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)150
    • กว้าง (มิลลิเมตร)91
    • ความลึก (มิลลิเมตร)21
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • ผลิตโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.16
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary towel disposal bins

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา