เผยแพร่สินค้าของคุณ
RODAN waste bin RODX604
RODAN waste bin RODX604
    KWC Group Management AG

    RODAN waste bin RODX604

    Waste bin for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, folding self closing lid, with integrated bag holder, cylinder lock with Franke standard key, includes stainless steel screws and dowels. Capacity approx. 13 liters Dimensions 355 x 540 x 110 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Bag holder      Integrated
      Filling volume      13.00 liter
      Lid      Yes
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      110.00 mm
      Overall height      540.00 mm
      Overall width      355.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface finish      Satin finished

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000101345
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waste bins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)540
    • กว้าง (มิลลิเมตร)355
    • ความลึก (มิลลิเมตร)110
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • ผลิตโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.47
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา