เผยแพร่สินค้าของคุณ
RODAN bag holder E-RODX607
RODAN bag holder E-RODX607
    KWC Group Management AG

    RODAN bag holder E-RODX607

    Bag holder for waste bin RODX607, for screwing, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm / 6 mm, hinged, incl. stainless steel screws and nuts.
    สเปคสินค้า
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      171.00 mm
      Overall height      61.00 mm
      Overall width      441.00 mm
      Type of mounting      Bolt mounting
      Surface finish      Satin finished

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000101350
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Complementary parts accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)61
    • กว้าง (มิลลิเมตร)441
    • ความลึก (มิลลิเมตร)171
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • ผลิตโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.24
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะ
    • Uniclass 2015 CodePr_20_85_07_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-mounted furniture support rails

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา