เผยแพร่สินค้าของคุณ
ALL-IN-ONE washbasin unit ALIO335
ALL-IN-ONE washbasin unit ALIO335
    KWC Group Management AG

    ALL-IN-ONE washbasin unit ALIO335

    Washing unit for installation in the wall, barrier-free version, vandal-resistant, particularly suitable for public toilet facilities in car parks and parking decks. Function components accessible via service room. Complete unit with housing, user area and bowl made of stainless steel, surface brushed, welded. Bowl projection 310 mm. For the delivery of water and soap Dimensions 475 x 530 x 470 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 470.00 mm
      Overall height 530.00 mm
      Overall width 475.00 mm
      Type of mounting Recessed mounting
      Bowl height 40.00 mm
      Bowl depth 450.00 mm
      Bowl width 330.00 mm
      Overflow No
      Number of tap holes 0
      Tap ledge No
      Bowl finish Satin finish
      Type of waste kit Welded perforated waste (non removable)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000101447
    • Product familyWash basins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wash basins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)530
    • กว้าง (มิลลิเมตร)475
    • ความลึก (มิลลิเมตร)470
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)18
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_70
    • Uniclass 2015 DescriptionRecessed wash basins

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา