เผยแพร่สินค้าของคุณ
RODAN paper towel dispenser RODX600TT
RODAN paper towel dispenser RODX600TT
    KWC Group Management AG

    RODAN paper towel dispenser RODX600TT

    Paper towel dispenser for installation from the front or from the top, stainless steel, surfaces satin finished, material strength 1 mm, capacity for 600 pieces of C-folded single-layer paper towels. Can be filled from the top. Dimensions 330 x 445 x 180 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      180.00 mm
      Overall height      445.00 mm
      Overall width      330.00 mm
      Type of mounting      Counter top mounting
      Filling quantity      600.00000
      Filling quantity uom      Towels
      Type of consumable      Paper towel
      Type of operation      Manual operation
      Surface finish      Satin finished

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000102672
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Paper towel dispensers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)445
    • กว้าง (มิลลิเมตร)330
    • ความลึก (มิลลิเมตร)180
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • ผลิตโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPaper towel dispensers

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา