เผยแพร่สินค้าของคุณ
CAMPUS squat toilet CMPX504
CAMPUS squat toilet CMPX504
    KWC Group Management AG

    CAMPUS squat toilet CMPX504

    Squat pan made of stainless steel, suitable for DN 20 in-wall flush valves, surface satin finished, material thickness 1 mm, 9 liter flushing capacity, with circular folded edge (22 mm) and circular flushing rim. Vertical connection from behind with screw connection of 28 mm diameter, internal DN 100 waste outlet, fixing material and height adjustment included. Dimensions 753 x 196 x 753 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 755.00 mm
      Overall height 200.00 mm
      Overall width 755.00 mm
      Type of mounting Inset floor mounting
      Outlet size DN 100
      Type of toilet seat No seat
      Type of WC Squat-pan
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000102732
    • Product familyUrinals / WC
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Squat pans
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)755
    • ความลึก (มิลลิเมตร)755
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)14.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWC squatting pans
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา