เผยแพร่สินค้าของคุณ
CAMPUS Trap cover for row urinal ZCMPX0010
CAMPUS Trap cover for row urinal ZCMPX0010
    KWC Group Management AG

    CAMPUS Trap cover for row urinal ZCMPX0010

    Siphon coverplate for trough urinal CMPX551 - CMPX555, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1,5 mm. To cover the Siphon under the trough urinal.
    สเปคสินค้า
    • Quantity      1.00000
      Quantity uom      Piece

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000102739
    • Product familyUrinals / WC
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Complementary parts urinals / wc
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)365
    • กว้าง (มิลลิเมตร)340
    • ความลึก (มิลลิเมตร)150
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถปัสสาวะ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSlab urinals

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา