เผยแพร่สินค้าของคุณ
WASHINO-Step wash and play trough for children SANW212
WASHINO-Step wash and play trough for children SANW212
    KWC Group Management AG

    WASHINO-Step wash and play trough for children SANW212

    WASHINO-Step children‘s wash-and-play trough made of MIRANIT resin-bonded mineral material, Alpine white colour. Model with basin right top/left bottom. With 4 wash places (2 wash places with a height difference of 100 mm). Wave-shaped basins, large inner and outer radii of basins, with integrated surge edge, tap landing with a tap hole for each wash place. Integrated divider with overflow function made of MIRANIT, blue colour (RAL 5002). Waste and overflow valve G 1 1/2 B as a standpipe for 2 wash places each. Each basin with one waste outlet (distance between the outlets 1000 mm). Integral back panel for fixing. Mounting material included. Dimensions 2100 x 340 x 470 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Material code      Miranit
      Overall depth      470.00 mm
      Overall height      340.00 mm
      Overall width      2,100.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of tap holes      4.00000
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 40
      Type of waste kit      1 1/2" duplex waste with standpipe
      Number of waste holes      2.00000
      Number of wash places      4.00000

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000103059
    • Product familyWash basins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wash troughs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)340
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2100
    • ความลึก (มิลลิเมตร)470
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMineral
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)90.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung wash basins

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา