เผยแพร่สินค้าของคุณ
CONTINA foldable grab CNTX72F-L
CONTINA foldable grab CNTX72F-L
    KWC Group Management AG

    CONTINA foldable grab CNTX72F-L

    Foldable grab rail with electronic flush button for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, flush button left, rough polishing for better surface feel, 32 mm pipe diameter, stirrup shape, integrated toilet roll holder, electronic flush button in front area, prevention against unmeant folding, gum rubber stop absorber, inspected and certified product, 4 mm thick mounting plate with three fixing holes, including stainless steel screws and dowels. Dimensions 100 x 250 x 850 (W x H xD) Protection class IP40
    สเปคสินค้า
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      850.00 mm
      Overall height      250.00 mm
      Overall width      100.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      No
      Hinged      Yes
      Pipe diameter      32.00 mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000103284
    • Product familyGrab rails
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grab rails
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)250
    • กว้าง (มิลลิเมตร)100
    • ความลึก (มิลลิเมตร)850
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSupport rails

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา