เผยแพร่สินค้าของคุณ
CUBUS replacement toilet roll holder CUBX211HP
CUBUS replacement toilet roll holder CUBX211HP
    KWC Group Management AG

    CUBUS replacement toilet roll holder CUBX211HP

    Spare toilet roll holder for wall mounting, 304 stainless steel, square covers with drilled hole on bottom for fixation, includes stainless steel screws and dowels.

    Surface high polished
    Dimensions 165 x 54 x 85 mm (W x H x D)

    สเปคสินค้า
    • Surface finish      High polished
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      85.00 mm
      Overall height      54.00 mm
      Overall width     165.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Spindle      No

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000106365
    • Product familyRes. Bath. Accessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC-1 roll holder
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-09-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)54
    • กว้าง (มิลลิเมตร)165
    • ความลึก (มิลลิเมตร)85
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • ผลิตโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.26
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet roll holders

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา