เผยแพร่สินค้าของคุณ
RODAN toilet roll holder RODX674B
RODAN toilet roll holder RODX674B
    KWC Group Management AG

    RODAN toilet roll holder RODX674B

    Toilet roll holder for 4 rolls for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, with spindle system, cylinder lock with Franke standard key, includes stainless steel screws and dowels. Manual release of refilling paper Dimensions 144 x 610 x 168 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      144.00 mm
      Overall height      610.00 mm
      Overall width      145.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      4.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      110.00 mm
      Maximum width of consumable      110.00 mm
      Spindle      Yes
      Surface finish      Satin finished

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030002104
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC-roll holders
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)610
    • กว้าง (มิลลิเมตร)145
    • ความลึก (มิลลิเมตร)144
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • ผลิตโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.98
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet roll holders

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา