เผยแพร่สินค้าของคุณ
AQUAFIX urinal installation frame CMPX136
AQUAFIX urinal installation frame CMPX136
    KWC Group Management AG

    AQUAFIX urinal installation frame CMPX136

    AQUAFIX urinal installation frame for stainless steel urinals with siphon control, self-supporting powder coated steel frame construction, TÜV-tested, for individual mounting for dry-wall lining, height adjustable fastening of objects, height adjustable fitting connection and outlet mount, premounted for Franke urinal CMPX538, sound-insulated wall duct G 1/2, universal outlet bend DN 50, urinal fastening bolts, building protection and fixing material. Dimensions 525 x 1120 mm (W x H)
    สเปคสินค้า
    • Overall depth      135.00 mm
      Overall height      1,120.00 mm
      Overall width      525.00 mm
      Type of mounting      Wall and floor mounting
      Application      Urinal
      Outlet size      DN 50
      Type      Installation element
      Diameter nominal      DN 15
      Type of mixing      No mixing
      Barrier-free      No
      Height adjustment      200.00 mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030020069
    • Product familyInstallation units
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Installation units urinals
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-07-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1120
    • กว้าง (มิลลิเมตร)525
    • ความลึก (มิลลิเมตร)135
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9.12
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPre-plumbed installation frames

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา