เผยแพร่สินค้าของคุณ
Installation element for wall-mounted toilet bowl AQFX0006
Installation element for wall-mounted toilet bowl AQFX0006
    KWC Group Management AG

    Installation element for wall-mounted toilet bowl AQFX0006

    AQUAFIX installation element for wall-mounted toilet bowl, with wall-installation cistern. Self-supporting, powder coated steel-frame construction, TÜV tested, for individual mounting for dry-wall lining. Concealed toilet cistern with water condensation insulation, with dual-volume flushing (7,5-4,5 l or 4-2 l) or Start/Stop flushing, triggering function transferred via flexible pressure spirals, charge valve noise group I, mounting bracket 4-fold adjustable for toilet-connecting elbow DN 90 / DN 100, complete with flexible connecting hose, toilet-connecting elbow, retaining bolts for toilet, building protection and fastening material. Dimensions 450 x 1120 mm (W x H)
    สเปคสินค้า
    • Overall depth      155.00 mm
      Overall height      1,120.00 mm
      Overall width      450.00 mm
      Type of mounting     Wall and floor mounting
      Application      WC
      Outlet size      DN 100
      Type     Installation element
      Diameter nominal      DN 15
      Type of mixing     No mixing
      Barrier-free      No
      Height adjustment      200.00 mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030020126
    • Product familyInstallation units
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Installation units wc
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-07-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1120
    • กว้าง (มิลลิเมตร)450
    • ความลึก (มิลลิเมตร)155
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)12.825
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา