เผยแพร่สินค้าของคุณ
STRATOS electronic hand dryer STRX220
STRATOS electronic hand dryer STRX220
    KWC Group Management AG
    Archived

    STRATOS electronic hand dryer STRX220

    Touch free electronic warm air hand dryer for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.5mm, curved front cover, infra-red sensor activity for non-touch operation, adjustable warm air temperature, sensor range adjustable from 10 to 25 cm, automatic power shut-off after 60 seconds, adjustable air velocity allows to shorten the drying time considerably, cable and plug not included.

    Connection voltage 230-240 V, 50-60 Hz
    Total power 1000 W
    Heater 500 W
    Motor 500 W
    Air volume 80 m³/h
    Air velocity 95-115 m/s

    Dimensions 156 x 267 x 130 mm (W x H x D)

    สเปคสินค้า
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      130.00 mm
      Overall height      267.00 mm
      Overall width      156.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)
      Type of operation      Sensor operation
      Blower output      80.00 cubic metres per hour
      Input supply voltage Hz      50.00 hertz
      Input supply voltage V      220.00 volt
      Heating power      500.00 watt
      Motor power      500.00 watt
      Protective system IP      IPX1
      Sound level      76.20 dB
      Total power      1,000.00 watt

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030027296
    • Product familyDryers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hand dryers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-09-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)267
    • กว้าง (มิลลิเมตร)156
    • ความลึก (มิลลิเมตร)130
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • ผลิตโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - เครื่องเป่ามือและผม
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_62_37
    • Uniclass 2015 DescriptionHand driers