Touch free electronic warm air hand dryer for wall mounting, material thickness 3 mm, infrared sensor activity for non-touch operation, sensor range adjustable from 15 to 19 cm, automatic power shut-off after 60 seconds, cable and plug not included.
Dimensions 268 x 230 x 177 mm (W x H x D)
Connection voltage 220-240 V, 50-60 Hz
Total power 1800 W
Heater 1720 W
Motor 80 W motor with 2800 rpm
Noise 64 db(A)
Air volume 255 m³/h
Air velocity 14.5 m/s"
พื้นที่การขาย
| เอเชีย | ยุโรป | โอเชียเนีย | อเมริกาเหนือ | แอฟริกา |
|---|---|---|---|---|
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | โครเอเชีย | ออสเตรเลีย | แคนาดา | แอฟริกาใต้ |
เช็กเกีย | สหรัฐอเมริกา | |||
เซอร์เบีย | ||||
เนเธอร์แลนด์ | ||||
เบลเยียม | ||||
โปแลนด์ | ||||
ฝรั่งเศส | ||||
ฟินแลนด์ | ||||
ยูเครน | ||||
เยอรมนี | ||||
รัสเซีย | ||||
โรมาเนีย | ||||
ลักเซมเบิร์ก | ||||
ลัตเวีย | ||||
ลิทัวเนีย | ||||
สเปน | ||||
สโลวาเกีย | ||||
สโลวีเนีย | ||||
สวิตเซอร์แลนด์ | ||||
สวีเดน | ||||
สหราชอาณาจักร | ||||
ออสเตรีย | ||||
อิตาลี | ||||
เอสโตเนีย | ||||
ไอร์แลนด์ | ||||
ฮังการี |