เผยแพร่สินค้าของคุณ
F5S-Therm self-closing thermostat wall-mounted mixer F5ST1001
F5S-Therm self-closing thermostat wall-mounted mixer F5ST1001
    KWC Group Management AG

    F5S-Therm self-closing thermostat wall-mounted mixer F5ST1001

    F5S-Therm self-closing thermostat wall mixer DN 15 for wall mounting with lockable swivelling spout, for sanitary facilities. Hydraulically controlled, connects to hot water and cold water. With a mechanism for an optional water hygiene unit for automatic hygiene flushing and storage of statistical data. FRAMIC self-closing cartridge, hydraulically controlled, low-maintenance and stagnation-free, with ceramic disc technology, self-closing, flow pressure-independent due to medium-separated design. Stepless adjustment of flow duration. Thermostat with metal handle with adjustable and turn-proof temperature stop, with option for performance of manual thermal disinfection. Scald-protected, safe-touch housing, all-metal construction, high-polished chromium-plated brass. Laminar jet controller with integrated flow regulator 6.0 l/min. With adjustable and lockable connections with backflow preventer and strainers, completely covered with depth-adjustable screw rosettes. 

    Projection 135 mm.

    สเปคสินค้า
    • Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation      Manual operation
      Diameter nominal      DN 15
      Calculation flow rate cold water      0.07 liter per second
      Calculation flow rate hot water      0.07 liter per second
      Functional principle      Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure      1.00 bar
      Volume flow rate at 3 bar      0.10 liter per second
      Inlet size      G 1/2 B
      Type of mixing      Thermostat
      Adjustable flow time       Yes
      Material fitting      Brass
      Sound insulation      No
      Spout projection      135.00 mm
      Surface finish fitting      Chromed
      Type of tap      Bib tap
      Depressurised      No
      Thermal disinfection      Manual
      Protective shutdown       No
      Maximum flow time      35.00 seconds
      Minimum flow time      5.00 seconds

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030032959
    • Product familyTaps
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Self closing taps
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)263
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา