เผยแพร่สินค้าของคุณ
CONTINA grab rail CNTX300W
CONTINA grab rail CNTX300W
    KWC Group Management AG

    CONTINA grab rail CNTX300W

    Grab rail for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, rough polishing for better surface feel, 32 mm pipe diameter, material thickness 1.2 mm, wall distance 82 mm, with two stainless steel covers for hidden mounting, includes stainless steel screws and dowels. Type 300 mm Dimensions 378 x 78 x 82 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 82.00 mm
      Overall height 78.00 mm
      Overall width 378.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Hidden fixing Yes
      Hinged No
      Pipe diameter 32.00 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030033995
    • Product familyGrab rails
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grab rails
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)78
    • กว้าง (มิลลิเมตร)378
    • ความลึก (มิลลิเมตร)82
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • ผลิตโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.78
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSupport rails
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา