เผยแพร่สินค้าของคุณ
F3S self-closing gate valve F3SV2002
F3S self-closing gate valve F3SV2002
    KWC Group Management AG

    F3S self-closing gate valve F3SV2002

    F3S self-closing straight-way valve DN 15 for surface mounting for shower facilities. Self-closing functional part, hydraulically controlled, piston-free design, self-closing, stepless adjustment of flow duration. For connection to pre-mixed hot water or cold water. Housing including changeable valve seat, with external thread G 3/4 B, high-polished chromium-plated brass.
    สเปคสินค้า
    • Type of mounting      Pipe mounting
      Type of operation      Manual operation
      Position of water connection      From bottom
      Diameter nominal      DN 15
      Calculation flow rate cold water      0.15 liter per second
      Functional principle      Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure      1.00 bar
      Volume flow rate at 3 bar      0.20 liter per second
      Inlet size      G-3-4-B
      Type of mixing      No mixing
      Adjustable flow time      Yes
      Material fitting      Brass
      Sound insulation      No
      Surface finish fitting      Chromed
      Thermal disinfection      No
      Protective shutdown      No
      Maximum flow time      35.00 seconds
      Minimum flow time      5.00 seconds
      Circulation No
      Hygiene flushing      No
      Additional connections      No
      Connection with pay water dispenser      Not possible
      Shower pipe draining      No
      Type of shower      Wall fitting

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030034415
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Self closing showers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-05-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)68
    • กว้าง (มิลลิเมตร)37
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShower manual water supply sets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา