เผยแพร่สินค้าของคุณ
EXOS. hygiene waste bin EXOS611EX
EXOS. hygiene waste bin EXOS611EX
    KWC Group Management AG
    Archived

    EXOS. hygiene waste bin EXOS611EX

    Hygiene waste bin for recessed mounting, stainless steel with satin finish and InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.2 mm, capacity approx. 3.7 litres, hinged self-closing front, integrated plastic container for waste removal, includes mounting materials. Dimensions 234 x 332 x 125 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Bag holder No
      Filling volume 3.70 liter
      Lid Yes
      Lock No lock
      Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 125.00 mm
      Overall height 332.00 mm
      Overall width 234.00 mm
      Type of mounting Recessed mounting
      Surface treatment InoxPlus (anti fingerprint)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030034630
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hygiene bins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)332
    • กว้าง (มิลลิเมตร)234
    • ความลึก (มิลลิเมตร)125
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • ผลิตโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins