เผยแพร่สินค้าของคุณ
F5E electronic pillar tap F5EV1002
F5E electronic pillar tap F5EV1002
    KWC Group Management AG

    F5E electronic pillar tap F5EV1002

    F5E pillar tap DN 15 for sanitary facilities, opto-electronically controlled. For connection to pre-mixed hot or cold water via hose and strainer. Control electronics, solenoid valve cartridge and sensor in all-metal housing, high-polished chromium-plated brass. Anti-theft aerator, design SLIM, with integrated flow regulator 5.0 l/min. Activated water hygiene flushing 24 hours after last activation, safety switch-off with continuous reflection and saving of statistical data. With option for parameterization and communication via optional, bidirectional remote control. With 100 - 240 V AC plug-in power supply unit.
    สเปคสินค้า
    • Type of mounting      Tap hole
      Type of operation      Sensor operation
      Protective system IP      59K
      Power supply connection      100-240VAC
      Diameter nominal      DN 15
      Calculation flow rate cold water      0.10 liter per second
      Functional principle      Electronic self-closing
      Minimum flow pressure      1.00 bar
      Power consumption      1.50000
      Volume flow rate at 3 bar      0.08 liter per second
      Inlet size      G3-8
      Type of mixing      No mixing
      Material fitting      Brass
      Sound insulation      No
      Spout projection      125.00 mm
      Surface finish fitting      Chromed
      Type of tap      Pillar tap
      Depressurised      No
      Thermal disinfection      No
      Protective shutdown      Yes
      Default automatic hygiene flushing      24h after the last activity
      Position of power connection      From bottom
      Type of sensor      Opto-electronic sensor
      Hygiene flushing      Yes

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030035330
    • Product familyTaps
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Electronic taps
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-03-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)140
    • กว้าง (มิลลิเมตร)57
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.72
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา