เผยแพร่สินค้าของคุณ
R3 system box F3BX2001
R3 system box F3BX2001
    KWC Group Management AG

    R3 system box F3BX2001

    R3 basic installation kit for in-wall mounting of finished installation kits DN 15 with mixing unit, for shower facilities. For connection to hot and cold water. Franke system box made of plastic, 174 x 225 mm, with connection screws, shell protection, flush connector for flushing, and leak test.
    สเปคสินค้า
    • Overall depth      80.00 mm
      Type of mounting      In-wall installation with box
      Application      Showering
      Outlet size      G 1/2 B
      Type      Built-in-box
      Diameter nominal      DN 15
      Type of mixing      With thermostat / mixer
      Position of power connection      Top
      Barrier-free      No

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030036141
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basic installation kits for showers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-03-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)80
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.14
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShower manual water supply sets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา