เผยแพร่สินค้าของคุณ
R3 system box F3BV1001
R3 system box F3BV1001
    KWC Group Management AG

    R3 system box F3BV1001

    R3 basic installation kit for in-wall mounting of finished installation kits DN 15 without mixing unit, for sanitary facilities. For connection to pre-mixed hot water or cold water. Franke system box made of plastic, 174 x 225 mm, with connection screws, shell protection, flush connector for flushing, and leak test.
    สเปคสินค้า
    • Type of mounting      In-wall installation with box
      Application      Washing
      Type      Built-in-box
      Diameter nominal      DN 15
      Type of mixing      No mixing
      Position of power connection      Top
      Barrier-free      No

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030036142
    • Product familyTaps
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basic installation kits for taps
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-03-24
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin manual water supply sets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา