เผยแพร่สินค้าของคุณ
F3E Electronic bib tap F3EV1004
F3E Electronic bib tap F3EV1004
    KWC Group Management AG

    F3E Electronic bib tap F3EV1004

    F3E bib tap DN 15 for wall mounting for sanitary facilities, opto-electronically controlled. For connection to pre-mixed hot or cold water. Control electronics, solenoid valve cartridge, 6 V lithium battery (CR-P2) and sensor in all-metal housing, high-polished chromium-plated brass. Aerator with integrated flow regulator 6.0 l/min. Activated water hygiene flushing 24 hours after last activation, safety switch-off with continuous reflection and saving of statistical data. With option for parameterization and communication via optional, bidirectional remote control.
    สเปคสินค้า
    • Type of mounting Wall mounting
      Type of operation Sensor operation
      Number of batteries 1
      Type of batteries CR-P2
      Protective system IP 59K
      Power supply connection Battery 6-V
      Diameter nominal DN 15
      Calculation flow rate cold water 0.10 liter per second
      Functional principle Electronic self-closing
      Minimum flow pressure 1.00 bar
      Power consumption 1,5
      Volume flow rate at 3 bar 0.10 liter per second
      Type of mixing No mixing
      Material fitting Brass
      Sound insulation No
      Spout projection 130.00 mm
      Surface finish fitting Chromed
      Type of tap Bib tap
      Depressurised No
      Thermal disinfection Automatic
      Protective shutdown Yes
      Default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      Type of sensor Opto-electronic sensor
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030036177
    • Product familyTaps
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Electronic taps
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)61
    • กว้าง (มิลลิเมตร)50
    • ความลึก (มิลลิเมตร)210
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.93
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา