เผยแพร่สินค้าของคุณ
CONTINA 135° angled grab rail CNTX700WA
CONTINA 135° angled grab rail CNTX700WA
    KWC Group Management AG

    CONTINA 135° angled grab rail CNTX700WA

    Angle Grab Rail, 135° angle grab rail for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, rough polishing for better surface feel, 32 mm pipe diameter, material thickness 1.2 mm, wall distance 82 mm, with two stainless steel covers for hidden mounting, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 696 x 334 x 82 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      82.00 mm
      Overall height      334.00 mm
      Overall width      696.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      Yes
      Hinged      No
      Pipe diameter      32.00 mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030037502
    • Product familyGrab rails
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grab rails
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)334
    • กว้าง (มิลลิเมตร)696
    • ความลึก (มิลลิเมตร)82
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • ผลิตโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.99
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSupport rails

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา